Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Γυαλί, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 17436800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016917436800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003610102 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 171.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003610102 el_GR pdf 293.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003610102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003610102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA IES 1.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB