Philips MASTER, LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 h

Master LED PAR30L 20W 30D 830

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 h, 90.00 lm/W, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 73134500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869673134500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001354008 el_GR pdf 272.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001354008_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001354008_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 830 ies 9.3 kB