Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81185600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681185600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 364.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001891602 el_GR pdf 284.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001891602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB