Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81181800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681181800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 363.8 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001891402 el_GR pdf 284.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001891402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB