Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81177100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681177100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 362.5 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001891202 el_GR pdf 277.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001891202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB