Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81175700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681175700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 364.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001891102 el_GR pdf 277.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001891102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB