Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 72833800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869672833800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 259.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001217902 el_GR pdf 448.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001217902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB