Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75253100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869675253100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001217862 el_GR pdf 427.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001217862_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB