Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 72829100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869672829100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001217602 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 246.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001217602 el_GR pdf 449.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001217602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001217602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D ies 28.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB