Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75209800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869675209800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001217532 pdf 66.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001217532 el_GR pdf 805.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001217532_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001217532_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D ies 28.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB