Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75251700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869675251700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 258.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001215232 el_GR pdf 461.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001215232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB