Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 662.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576702_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate