Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003576502
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448780200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003576502 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 255.7 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003576502 el_GR pdf 658.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003576502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003576502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB