Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Πλαστικό, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 13535300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110313535300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G23
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004350102 el_GR pdf 828.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004350102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB