Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h, 114 lm/W, EEL E, G23, Πλαστικό, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 13533900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110313533900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G23
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004350002 el_GR pdf 682.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004350002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB