Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Πλαστικό, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28660300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928660300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G23
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003756902 el_GR pdf 653.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003756902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003756902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB