Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-S, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Πλαστικό, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28654200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928654200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G23
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003756602 el_GR pdf 660.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003756602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB