Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 48678200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448678200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
2G11
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 242.0 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003578902 el_GR pdf 662.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003578902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB