Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 73976100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869673976100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
2G11
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001381702 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 258.1 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001381702 el_GR pdf 363.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001381702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001381702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 ies 4.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB