Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Πλαστικό, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 29047100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929047100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24Q-2 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757902 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 184.9 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757902 el_GR pdf 655.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB