Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Πλαστικό, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 29043300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929043300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24Q-1 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 184.9 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757702 el_GR pdf 652.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB