Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, HF/Τάση δικτύου, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Πλαστικό, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 29041900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929041900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24Q-1 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 182.5 kB
Φυλλάδιο
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757602 el_GR pdf 653.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB