Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h, 142 lm/W, EEL D, G24d, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 03503500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110303503500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24d
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004252902 el_GR pdf 664.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004252902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB