Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, EEL D, G24d, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 03501100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110303501100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24d
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004252802 el_GR pdf 666.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Οδηγίες εγκατάστασης
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004252802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB