Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28754900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928754900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24D-2 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757202 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757202 el_GR pdf 630.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB