Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28752500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928752500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24d-1 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 281.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757102 el_GR pdf 635.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB