Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 28750100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016928750100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G24d-1 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003757002 el_GR pdf 636.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003757002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB