Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Πλαστικό, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 63826900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869963826900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002006702 pdf 66.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 211.7 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002006702 el_GR pdf 564.5 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 pdf 148.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002006702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002006702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 ies 14.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB