Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Πλαστικό, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 63822100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869963822100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002006502 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 212.7 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002006502 el_GR pdf 564.3 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 pdf 148.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002006502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002006502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 ies 14.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB