Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Τάση δικτύου, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Πλαστικό, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 63818400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869963818400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002006302 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 198.5 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002006302 el_GR pdf 556.5 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 pdf 148.1 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002006302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002006302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 ies 35.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB