Philips LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 06429500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110306429500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004605402 el_GR pdf 585.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004605402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB