Philips LED HPI, Σχήμα Τ T100, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T100, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 06425700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110306425700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004605202 el_GR pdf 591.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004605202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB