Philips LED HPI, Σχήμα Τ T70, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T70, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 06417200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110306417200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004604802 el_GR pdf 594.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929004604802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB