Ελλάδα - Ελληνική

Philips LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 h

TForce Core HB 40W E27 865 GN3

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W

Κωδικός παραγγελίας: 929002408608
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978065400

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Περίοδος εγγύησης
    1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002408608 el_GR pdf 806.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002408608_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002408608_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core HB 40W E27 865 GN3 IES 912 B