Philips LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 3000 K, 3700 lm, 15000 h

TForce Core HB 40W E27 830 GN3

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T120, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 3000 K, 3700 lm, 15000 h, 92.00 lm/W

Κωδικός παραγγελίας: 78063000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978063000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Περίοδος εγγύησης
1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002408508 el_GR pdf 576.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002408508_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002408508_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core HB 40W E27 830 GN3 IES 914 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB