Ελλάδα - Ελληνική

Philips LED HPI, Σχήμα Τ T100, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 30 W, 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3200 lm, 15000 h

TForce Core HB 30W E27 865 GN3

Περιγραφή προϊόντος

LED HPI, Σχήμα Τ T100, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 220-240 V, 30 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3200 lm, 15000 h, 106.00 lm/W

Κωδικός παραγγελίας: 929002408408
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978061600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Περίοδος εγγύησης
    1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002408408 el_GR pdf 801.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002408408_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002408408_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core HB 30W E27 865 GN3 IES 913 B