Philips CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 20 W, 80, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 20 W, LED alternative to 80, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 h, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 78103300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978103300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002405802 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 189.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002405802 el_GR pdf 587.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3 pdf 620.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002405802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002405802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3 IES 914 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB