Philips MASTER, LED SOX, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LED SOX, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, LED alternative to SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Πλαστικό, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30566300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430566300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
B22
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SOX
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
8 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002497002 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 190.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002497002 el_GR pdf 566.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002497002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002497002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB