Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Περιγραφή προϊόντος

LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 24039100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016924039100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 138.2 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003677602 el_GR pdf 655.0 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 563.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003677602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB