Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Περιγραφή προϊόντος

LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 37421800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016937421800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003677232 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 138.6 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003677232 el_GR pdf 598.3 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 296.5 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 563.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003677232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003677232_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ldt 7.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB