Ελλάδα - Ελληνική

Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Περιγραφή προϊόντος

LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 29743200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929743200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 5.0 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 276.4 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003775602 el_GR pdf 553.4 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 387.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003775602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB