Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 545.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 527.3 kB
Product-Photographs-929003731002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731002_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Cap/Base
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV