Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 26771800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016926771800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 5.0 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 275.8 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003730802 el_GR pdf 301.2 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 527.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003730802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB