Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31635500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431635500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E40
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 5.0 kB
Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 276.1 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002485302 el_GR pdf 547.9 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 387.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002485302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB