Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 301.4 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002484902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002484902_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV