Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 35551400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951435551400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2.5 years

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003060402 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 197.7 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003060402 el_GR pdf 588.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003060402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003060402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG IES 2.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB