Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31300200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431300200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002972902 pdf 65.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 421.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002972902 el_GR pdf 575.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002972902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002972902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB