Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002970002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431268500

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E14
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002970002 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 496.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002970002 el_GR pdf 798.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002970002_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-929002970002_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB