Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31262300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431262300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 503.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002969402 el_GR pdf 568.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002969402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB