Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31258600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431258600

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002969202 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 422.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002969202 el_GR pdf 558.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002969202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002969202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR IES 1.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB